로그인
시스템 참조

가스 용기용 그리퍼

그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 산업용 로봇

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
도전과제

가스 용기 재사용 시 그리퍼 한 개가 다양한 가스 용기를 강제 결합해야 했습니다. 설비에서 구동 매체로 유압 장치만 사용할 수 있고 존재하는 표준 그리퍼로는 파지력에 도달하지 못했습니다.

해결책

견고한 표준 그리퍼 GH76100을 기반으로 개조된 시스템 솔루션이 개발되었습니다. 필요한 파지력에 도달하기 위해 유압식 구동장치가 있는 그리퍼가 개조되어 유압이 80bar일 때 파지력이 17,000N이 되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP67
  • 파지력 조절 가능
  • 외부 그립
  • 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류HYDR
최대 파지력17000 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링DRUCKSICHER
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP67
시스템 중량85 [kg]
최대 공작물 중량80 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지